Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P - 2701512

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFINET, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 3-проводная схема, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Цена:

Описание изделия

Устройство Axioline E предназначено для применения в сети PROFINET.
Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Служит для регистрации и выдачи цифровых сигналов.Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.

Преимущества для Вас

  • Подключение к сети PROFINET при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка D)
  • Скорость передачи данных 100 Мбит/с
  • Подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701512
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 199 (C-6-2017)
GTIN 4046356763639
Вес/шт. (без упаковки) 550,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200