Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - 2701497

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFIBUS DP, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Пластмассовый корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение к PROFIBUS DP
    с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка B)
  • Скорость передачи до 12 Мбод (автоматическое распознавание скорости передачи в бодах)
  • Подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701497
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 203 (C-6-2017)
GTIN 4046356763516
Вес/шт. (без упаковки) 552,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь