Распределительная коробка - FL RUGGED BOX DIR-1 - 2701440

Комплект распределительных коробок для монтажа систем радиосвязи в промышленных областях, с направленной антенной и кабелем 3 м для 2,4 / 5 ГГц, IP66, в комплекте монтажная рейка, заглушка и винтовые крепления, с БП 100 ... 240 В, без устройств

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2701440
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 478 (C-6-2017)
GTIN 4046356752206
Вес/шт. (без упаковки) 1 969,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85177000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь