Панель PC - BL PPC15 7000 - 2701395

Промышленный панельный ПК (15 дюймов), соответствующий степени защиты IP65, с резистивным сенсорным экраном. Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ i7 c 4 ГБ ОЗУ. Возможно дополнительное оснащение накопителем большой емкости.

Цена:

Описание изделия

Конфигурируемый панельный ПК BL PPC 7000 имеет процессор Intel® Core™ i7-3555LE, используемый благодаря своей вычислительной и графической мощности, а также своей энергоэффективности. Благодаря прочной конструкции и возможностям ввода-вывода BL PPC 7000 может использоваться в различных областях применения. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к приборам RS-232 предыдущего поколения. Один из портов COM можно также сконфигурировать для протокола RS-422 или RS-485. В отличии от конфигурируемого ПК BL PPC 7000 в следующих предварительно сконфигурированных устройствах основная конфигурация уже задана: BL PPC 15 7000 имеет сенсорный экран с диагональю 15 дюймов, а BL PPC 17 7000 - сенсорный экран с диагональю 17 дюймов. Обе модели имеют 4 ГБ ОЗУ (можно добавить до 16 ГБ) и могут оснащаться картой CF в формате HDD и SSD.

Преимущества для Вас

  • Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ i7
  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • Три порта COM

Коммерческие данные

Код заказа 2701395
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (C-6-2017)
GTIN 4046356812900
Вес/шт. (без упаковки) 11 500,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения TW (Тайвань)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь