Промышленный ПК - VL BPC 1000 - 2701291

Промышленный безвентиляторный блочный ПК (BPC) Valueline® со степенью защиты IP20 и энергоэффективным процессором Intel® Atom™. 2 Гбайт ОЗУ, накопитель памяти CompactFlash (CF) на 1–32 Гбайт и свободно выбираемая операционная система.

Цена:

Описание изделия

Безвентиляторный промышленный ПК компактной конструкции с процессором Intel® Atom™N455 1,66 ГГц. Возможен настенный монтаж или установка на монтажную рейку. Операционные системы Windows® Embedded Standard 2009 или Embedded Standard 7; до 2 ГБ ОЗУ и карты Compact Flash® до 8 ГБ.

Преимущества для Вас

  • Индивидуальный подбор конфигурации
  • Безвентиляторное исполнение для промышленного применения
  • Энергоэффективный процессор Intel® Atom™
  • Установка на монтажных рейках или настенный монтаж
  • Компактный формат
  • Степень защиты IP20
  • Температура окружающей среды при эксплуатации от 0 °C до 50 °C

Коммерческие данные

Код заказа 2701291
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 113 (C-8-2015)
Вес/шт. (без упаковки) 1 825,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения TW (Тайвань)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь