Модуль ввода-вывода - AXL F DO32/1 XC 1F - 2701230

На рисунке изображено стандартное изделие

Axioline F XC, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 32, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для вывода цифровых сигналов.
Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.

Преимущества для Вас

  • 32 цифровых выхода
  • 24 В DC, 500 мA
  • 1-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Минимальное время обновления менее 100 мкс
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Частично лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701230
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 109 (C-6-2017)
GTIN 4046356730518
Вес/шт. (без упаковки) 240,000 GRM