Модуль ввода-вывода - AXL F DI16/4 XC 2F - 2701224

На рисунке изображено стандартное изделие

Axioline F XC, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине 100 Мбит/с, cтепень защиты IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для регистрации цифровых сигналов.
Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.
Время фильтрации 100 мкс позволяет вам в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5 кГц.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
  • 24 В DC, 2,4 мА
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Минимальное время обновления менее 100 мкс
  • Двухступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс или 500 мкс
  • Максимальная входная частота: 5 кГц
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Частично лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701224
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 107 (C-6-2017)
GTIN 4046356730877
Вес/шт. (без упаковки) 278,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь