Клеммы Inline - IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC - 2701213

Inline XC, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых выхода
  • 1-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 4 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701213
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 153 (C-6-2017)
GTIN 4046356727778
Вес/шт. (без упаковки) 60,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь