Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

На рисунке показана модель IB IL 24 PWR IN-PAC

Клеммный модуль питания Inline, исполнение для тяжелых условий эксплуатации, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, без предохранителя

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она дает возможность подачи напряжения питания 24 В в главную цепь (UM).
Дополнительно на этой клемме можно предоставить питание для цепи сегмента 24 В (US).
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • Подача главного напряжения 24 В UM
  • Подача или предоставление сегментного напряжения 24 В US
  • Защита главной цепи посредством внешнего предохранителя
  • Возможна защита сегмента цепи посредством внешнего предохранителя
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2701161
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 134 (C-6-2017)
GTIN 4046356713740
Вес/шт. (без упаковки) 59,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь