Устройство сопряжения с шиной - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Экранированный штекер Inline, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине 500 кбит/с, cтепень защиты IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Шинный интерфейс соединяет станцию Inline с удаленной шиной INTERBUS и обеспечивает подачу напряжения питания на подключенные устройства.

Преимущества для Вас

  • Подсоединение к удаленной шине при помощи медных проводников
  • Гальваническая развязка
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701150
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 131 (C-6-2017)
GTIN 4046356713771
Вес/шт. (без упаковки) 214,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь