Промышленный ПК - VL IPC P7000 - 2701127

Рисунок аналогичный

Промышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65 или блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP20 с процессором Intel® Core™ i7. Оперативная память от 2 ГБ до 8 ГБ. Опции для накопителей данных в формате HDD, SSD и CompactFlash® (CF). Поставляется с различными операционными системами.

Цена:

Описание изделия

Промышленный ПК Valueline® P7000 с возможностями конфигурирования. Возможности выбора включают процессор, дисплей, устройства хранения данных, ОЗУ, карту CompactFlash® и методы монтажа.

Преимущества для Вас

  • Конфигурируется как панельный ПК (PPC) или как блочный ПК (BPC)
  • Имеется безвентиляторное исполнение для промышленного применения
  • Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ i7
  • Панельный ПК (PPC): IP65 на фронтальной стороне и IP20 на задней стороне
  • Блочный ПК (BPC): IP20
  • Температура окружающей среды при эксплуатации от 0 °C до 45 °C
  • Настенный монтаж, боковой монтаж или крепление на лицевой панели.
  • Сенсорные экраны от 12 до 24 дюймов

Коммерческие данные

Код заказа 2701127
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 117 (C-8-2015)
Вес/шт. (без упаковки) 3 400,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100