Базовый модуль - NLC-050-024D-06I-04QTP-00A - 2701027

Базовый модуль Nanoline, 24 В DC. Имеет 6 каналов цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода (p-n-p-типа). Могут быть добавлены каналы ввода-вывода, возможно использование до 3 модулей расширения ввода-вывода. Опциональный коммуникационный модуль обеспечивает подключение к сети или порту последовательной передачи. Опциональный пульт управления с пользовательским интерфейсом. Программирование с помощью nanoNavigator.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пульт управления может быть встроен в базовый блок или децентрализованно установлен на стене
  • Интуитивно понятный язык программирования для блок-схем и релейных диаграмм
  • В базовом блоке установлены цифровые входы, релейные выходы, а также аналоговые входы, включая быстродействующий счетчик

Коммерческие данные

Код заказа 2701027
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 462 (C-8-2015)
GTIN 4046356325387
Вес/шт. (без упаковки) 294,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85371099
Страна происхождения IN (Индия)