Сенсорная панель - WP 10T - 2700934

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 65536 цветов, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: MicroBrowser. (шинная система: без)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Быстрый ввод в эксплуатацию
  • Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
  • Микро-браузер (WebVisit Client) во всех устройствах стандартной комплектации
  • В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,5") до 38,1 см (15")
  • Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК (веб-сервере)
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке

Коммерческие данные

Код заказа 2700934
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 17 (C-6-2017)
GTIN 4046356665704
Вес/шт. (без упаковки) 1 900,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь