Сенсорная панель - TP 3121T PB - 2700922

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 цветов , Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: PROFIBUS DP)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
  • Быстрый ввод в эксплуатацию
  • Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
  • Размеры дисплея от 14,5 см (5,7") до 30,7 см (12")
  • Возможность расширения с помощью внешней CF-карты
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке

Коммерческие данные

Код заказа 2700922
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585644
Вес/шт. (без упаковки) 3 330,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь