Сенсорная панель - TP 3070T - 2700911

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
  • Быстрый ввод в эксплуатацию
  • Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
  • Размеры дисплея от 14,5 см (5,7") до 30,7 см (12")
  • Возможность расширения с помощью внешней CF-карты
  • Возможность расширения с помощью внешней CF-карты
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке

Коммерческие данные

Код заказа 2700911
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585330
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100