Промышленный ПК - VMT 3012 EXP SUN - 2700878

Конфигурация может отличаться от изображенной на рисунке

Терминал IPC с классом защиты IP65 с сенсорным экраном, дисплей 12,1", показания на котором хорошо видны при солнечном свете, закрытый корпус.

Цена:

Описание изделия

VMT - высокомобильная система!
VMT 3012 - мощный компьютерный терминал с сенсорным экраном и фронтальным USB-портом, встроенный в прочный алюминиевый корпус элегантной формы, изготовленный методом литья под давлением и оснащенный пластмассовыми панелями. В стандартное оснащение всех терминалов входит программная клавиатура. С помощью программной клавиатуры возможен доступ ко всем алфавитно-цифровым клавишам стандартной клавиатуры. Возможно также переключение на отдельную цифровую клавиатуру.
VMT 3012 оснащается дисплеем 12,1" с высоким разрешением 800 x 600 пикселей, показания на котором хорошо видны при солнечном свете.
Терминал имеет очень плоскую конструкцию с высокой степенью защиты IP65 и отличается простотой монтажа непосредственно на устройства. Благодаря питанию от источника 19 - 29 В, VMT 3012 прекрасно подходит для мобильного применения.
Монтаж может выполняться с помощью крепежных уголков (слева и справа), настольного кронштейна, крепления Vesa Standard или подвесного кронштейна Rittal на выбор.

Преимущества для Вас

  • Расширенный температурный диапазон от -20 °C до 55 °C
  • Полностью закрытый корпус со степенью защиты IP65
  • Оптимальное подсоединение к сети посредством гигабитной Ethernet или WLAN
  • Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
  • Удобное обслуживание при помощи пяти расположенных спереди кнопок
  • Безвентиляторное исполнение
  • Широкий выбор принадлежностей

Коммерческие данные

Код заказа 2700878
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356654838
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM