Панель Mobile - HTP 105XIT SG01 - 2700796

На рисунке показано похожее изделие

Панель Mobile с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 65536 цветов, Xscale® PXA255, 400 MHz, без, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: NetCap. (шинная система: без)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Устройство с ручным управлением с ПО для визуализации на месте или многопунктного обслуживания
  • Полностью защищен (IP65)
  • Возможность падения с высоты до 1 м
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
  • 3-ступенчатая кнопка согласования, дополнительно - с ключом-переключателем и/или кнопкой "Стоп"

Коммерческие данные

Код заказа 2700796
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356646635
Вес/шт. (без упаковки) 2 500,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84713000