Панель PC - OPC 7022 P - 2700771

Панель управления на базе ПК, с сенсорным экраном и программной клавиатурой, дисплей 21,5", процессор Core™2 Duo 2,26 ГГц SP9300, без операционной системы

Цена:

Описание изделия

Панельные ПК - решение высокого класса!
Панели управления на базе ПК - это высокопроизводительные промышленные ПК, выполняющие все необходимые функции управления и контроля. Высококлассное решение для управления установками и системами, программирования, тестирования и обеспечения связи.
Основными достоинствами этих панелей управления являются компактный корпус и небольшая монтажная глубина. Кроме того, разрешение каждого устройства составляет 16:9, что позволяет реализовать современные функции визуализации. Удобная конструкция значительно упрощает процесс проведения работ по техническому обслуживанию. Устройства серии OPC 7000 также оснащены простой в применении системой монтажа "Quick Snap".
ОPC 7022 P оснащается цветным сенсорным TFT-дисплеем 21,5“ с разрешением 1920 x 1080 пикселов. Все панели стандартного исполнения комплектуются программной клавиатурой, с помощью которой можно получить доступ ко всем алфавитно-цифровым клавишам стандартной клавиатуры. Возможно также переключение на отдельную цифровую клавиатуру. В левой нижней части ЖК-дисплея размещено пять дополнительных клавиш. С помощью дополнительных клавиш можно активировать программную клавиатуру, изменить задачу (Alt+Tab), активировать правую кнопку мыши и отрегулировать яркость дисплея. Функция одной из клавиш может быть запрограммирована пользователем.

Преимущества для Вас

  • Диапазон температур от +5 до +45 °C
  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • Оптимальное подсоединение к сети посредством гигабитной Ethernet
  • Удобное обслуживание при помощи пяти расположенных спереди кнопок

Коммерческие данные

Код заказа 2700771
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356651431
Вес/шт. (без упаковки) 7 500,000 GRM