Контроллер - ILDLC FLEX GSM/GPRS - 2700743

Контроллер Inline с Ethernet-интерфейсом и GSM-модем для сопряжения с другими устройствами управлениями или системами, поддержка языков программирования согласно IEC 61131-3, в комплекте с соединительным штекером и держателем маркировки.

Цена:

Описание изделия

Устройство ILC 150 GSM/GPRS объединяет возможности контроллеров класса 100 и беспроводной коммуникации через сеть мобильной связи. В этих целях в контроллер встроен модем GSM/GPRS. Это обеспечивает возможность приема и отправки SMS и пакетную (IP) коммуникацию через GPRS.
Сам контроллер имеет 16 цифровых входов и 4 цифровых выхода для различных задач в сфере управления. Память объемом 512 кБ для программ и 512 кБ для данных дополняет функциональность контроллера, обеспечивая работу с большими приложениями.

Контроллеры серии Inline (ILC) позволяют решать широкий спектр задач. Для решения любой конкретной задачи пользователь может всегда выбрать необходимое ему устройство.

Преимущества для Вас

  • Встроенный GSM/GPRS-модем
  • Встроенный интерфейс Ethernet
  • Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
  • Файловая система Flash
  • Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit
  • Полноценное ведущее устройство INTERBUS (4096 точек ввода-вывода)
  • FTP-сервер
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700743
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356631358
Вес/шт. (без упаковки) 371,800 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь