Реле безопасности - PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SC - 2700569

Реле безопасности для аварийного останова, защитной дверцы и световой завесы до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контроль пуска, 3 цепи активации, US = 24 В пост. тока, вставная винтовая клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • Двухканальное управление
  • 3 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700569
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 255 (C-6-2017)
GTIN 4046356912570
Вес/шт. (без упаковки) 177,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь