Панель PC - PPC 7015 SG 01 - 2700530

Панель управления на базе ПК, с сенсорным экраном и программной клавиатурой, дисплей 15,4", процессор Core™2 Duo 2,26 ГГц SP9300, Windows XP Multi

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Панельные ПК - решение высокого класса!
Панели управления на базе ПК - это высокопроизводительные промышленные ПК, выполняющие все необходимые функции управления и контроля - все в одном приборе. Высококлассное решение для управления и обслуживания установок и систем, программирования, тестирования и обеспечения связи.
Основными достоинствами этих панелей управления являются компактный корпус и небольшая монтажная глубина. Кроме того, разрешение каждого устройства составляет 16:9, что позволяет реализовать современные функции визуализации. Удобная конструкция значительно упрощает процесс проведения работ по техническому обслуживанию. Устройства серии OPC 7000 также оснащены простой в применении системой монтажа "Quick Snap".
OPC 7015 SG 01 оснащается цветным сенсорным TFT-дисплеем 15,4“ с разрешением 1280 x 800 пикселов. Все панели стандартного исполнения комплектуются программной клавиатурой, с помощью которой можно получить доступ ко всем алфавитно-цифровым клавишам стандартной клавиатуры. Возможно также переключение на отдельную цифровую клавиатуру. В левой нижней части ЖК-дисплея размещено пять дополнительных клавиш. С помощью дополнительных клавиш можно активировать программную клавиатуру, изменить задачу (Alt+Tab), активировать правую кнопку мыши и отрегулировать яркость дисплея. Функция одной из клавиш может быть запрограммирована пользователем.

Коммерческие данные

Код заказа 2700530
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356569927
Вес/шт. (без упаковки) 4 100,000 GRM