Base unit - NLC-055-100A-08I-04QRA-05A - 2700487

100...240 V AC Nanoline base unit. Equipped with 8 digital inputs and 4 relay output channels. Additional I/O channels can be added using a maximum of three I/O extension modules. Optional communication modules provide network or serial connectivity. Optional Operator Panel provides user interface. Programming is via nanoNavigator.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2700487
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 461 (C-8-2015)
GTIN 4046356646550
Вес/шт. (без упаковки) 355,900 GRM
Страна происхождения IN (Индия)