Реле сопряжения - PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC - 2700356

Реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 3, для сопряжения дискрет. выход. сигналов перифер. устройств, 1 цепь активации, 1 цепь обратной связи, 1 цифр. сигнальн. выход, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, несъемная винт. клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До SIL 3 согласно МЭК 61508
  • Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
  • Допуск для приложений класса I, зоны 2
  • Небольшая ширина корпуса, всего 6,8 мм
  • Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
  • 1 цепь активации,
    1 цифровой сигнальный выход,
    1 цепь диагностики
  • Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700356
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 281 (C-6-2017)
GTIN 4046356912891
Вес/шт. (без упаковки) 83,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь