Маршрутизатор - FL MGUARD GT/GT - 2700197

Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном, скорость передачи данных до 200 Мбит/с, поддержка Gigabit, технология Stateful Inspection Firewall для макс. безопасности, сменный модуль памяти настроек конфигурации

Цена:

Преимущества для Вас

  • Съемный модуль для хранения конфигурационных данных
  • Гибкая маршрутизация
  • Возможность использования различных техник подключения
  • Быстрый ввод в эксплуатацию через портал конфигурации и дистанционного обслуживания
  • Безопасное дистанционное обслуживание (VPN) согласно стандарту IPsec
  • Интеллектуальный межсетевой экран с технологией Stateful Inspection
  • Центральный инструмент управления

Коммерческие данные

Код заказа 2700197
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 433 (C-6-2017)
GTIN 4046356499651
Вес/шт. (без упаковки) 660,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200