Оптический элемент - PSD-S OE LED BL YE - 2700123

Элемент светодиодного мигающего устройства, 24 В пер./пост. тока, желтый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Замена элементов без использования инструмента
  • Высокая интенсивность свечения и цвета
  • Любые комбинации
  • Срок эксплуатации светодиода мин. 50 000 ч
  • Малая потребляемая мощность
  • Степень защиты IP65

Коммерческие данные

Код заказа 2700123
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 500 (C-6-2017)
GTIN 4046356491174
Вес/шт. (без упаковки) 74,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85318095