Корпус для электроники - ME 22,5 OT-3MSTBO RD - 2697181

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: красный, ширина: 22,5 мм, высота: 51,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2697181
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918981587
Вес/шт. (без упаковки) 13,860 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010