Корпус для электроники - ME MAX 22,5 3-3 BU S17 - 2697123

На рисунке показаны различные варианты корпусов

Корпус для электроники

Цена:

Преимущества для Вас

  • Шинные соединители, устанавливаемые на монтажную рейку, опция
  • Разъемное подсоединение к винтовым или пружинным зажимам, а также к зажимам для быстрого подключения
  • Этикетки для дополнительной маркировки, опция
  • Большая поверхность печатной платы при компактных размерах корпуса
  • Большая фронтальная поверхность для многоконтактных разъемов или размещения управляющих и регулирующих элементов
  • Простая замена модуля без разрыва всей цепи
  • Адаптируемые пластины крышки с возможностью маркировки
  • Откидная прозрачная фронтальная крышка
  • Контакт функционального заземления, опция

Коммерческие данные

Код заказа 2697123
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918978785
Вес/шт. (без упаковки) 53,190 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010