Корпус для электроники - ME MAX 22,5 GEH-R G 2-2 KMGY - 2697068

Нет доступных изображений

Установочный корпус, цвет: cветло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2697068
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918978730
Вес/шт. (без упаковки) 23,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010