Корпус для электроники - ME 17,5 OT-MSTBO SET RD NZ:DA - 2697039

Нет доступных изображений

Верхняя часть, Верхняя часть корпуса, цвет: красный, ширина: 17,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке

Коммерческие данные

Код заказа 2697039
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918978389
Вес/шт. (без упаковки) 38,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь