Корпус для электроники - ME 35 OT-MSTBO GY S147 - 2695688

Нет доступных изображений

Верхняя часть, Верхняя часть корпуса, цвет: cерый, ширина: 35 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • Малая ширина при большом числе полюсов
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
  • Большая площадь для размещения компонентов
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Углубленные поля для крепления маркировочных элементов
  • Одинаковая форма печатных плат вне зависимости от ширины корпуса
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Быстрое закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Тисненая маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Снижение издержек благодаря простоте изготовления
  • Металлическое крепление в основании
  • Опциональный разъем в корпусе для последовательного или параллельного подсоединения к шине
  • Частичный демонтаж электронных компонентов
  • Контакт функционального заземления (защита от ЭМВ) в нижней части корпуса

Коммерческие данные

Код заказа 2695688
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356476775
Вес/шт. (без упаковки) 22,420 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь