Корпус для электроники - ME 45 UTG GYBN S112 - 2695138

На рисунке показаны варианты полностью собранного корпуса для электронных устройств, цвет зеленый

Нижняя часть корпуса в сборе, закрытая, с металлической защелкой.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Большая площадь для размещения компонентов
  • Малая ширина при большом числе полюсов
  • Углубленные поля для крепления маркировочных элементов
  • Одинаковая форма печатных плат вне зависимости от ширины корпуса
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Быстрое закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Тисненая маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Снижение издержек благодаря простоте изготовления
  • Металлическое крепление в основании
  • Частичный демонтаж электронных компонентов
  • Контакт функционального заземления (защита от ЭМВ) в нижней части корпуса
  • Опциональный разъем в корпусе для последовательного или параллельного подсоединения к шине

Коммерческие данные

Код заказа 2695138
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356432863
Вес/шт. (без упаковки) 64,790 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000