Клеммы Inline - IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC - 2692885

На рисунке показана модель IB IL 24 DI 32/HD-PAC

Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 32, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 32 цифровых входа
  • 1-проводная схема подключения датчиков
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2692885
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 271 (AX-2009)
GTIN 4046356437455
Вес/шт. (без упаковки) 211,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь