Функциональный модуль - FLM BT DIO 8/8-M12-4 - 2692694

Устройство беспроводного ввода-вывода Wireless IO, 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов, M12, Bluetooth V1.2; полоса частот 2,4 ГГц; 1 интерфейс радиосвязи; WLAN-BlackChannelList; LEM; мощность передачи макс. 4 dBm

Цена:

Описание изделия

Модульное устройство ввода Fieldline с интерфейсом Bluetooth (FLM BT DIO 8/8 M12-4) служит для регистрации цифровых сигналов.
Устройство Bluetooth поддерживает возможность беспроводной передачи 8 цифровых входных и 8 цифровых выходных сигналов на соответствующую базовую Bluetooth-станцию. При этом имеются две базовые станции:
- Модульная базовая Bluetooth-станция Fieldline (FLM BT BS3 M12)
- Базовая Bluetooth-станция Factoryline (FL MT MOD IO AP)

Характеристики Bluetooth:
- Bluetooth 1.2, профиль HID
- Диапазон частоты от 2,402 ГГц до 2,48 ГГц, ISM-диапазон

Характеристики модульного Bluetooth-устройства ввода:
- Подключение 16 цифровых датчиков с помощью штекерных соединителей M12
- Подключение питания с помощью штекерных соединителей M12
- Разъемы с быстрыми зажимами SPEEDCON
- Степень защиты IP65

Преимущества для Вас

  • Параллельная работа нескольких сетей Bluetooth
  • Высочайшая стабильность и надежность
  • Простой и быстрый ввод в эксплуатацию
  • Параллельное выполнение функций AFH, LEM, Black Channel Listing в сети WLAN
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2692694
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 213 (AX-2009)
GTIN 4046356413190
Вес/шт. (без упаковки) 432,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200