Устройство сопряжения с шиной - IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2692380

Inline, Устройство сопряжения с шиной, Sercos, Гнездо RJ45, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Шинный соединитель со встроенными вводами-выводами предназначен для применения в сети Sercos и является связующим звеном с системой ввода-вывода Inline.
К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 61 устройства Inline.
Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл SDDML.
Данный файл можно загрузить с нашего сайта phoenixcontact.net/products.

Преимущества для Вас

  • 2 разъема RJ45
  • Автоматическое определение скорости системной шины
  • 8 встроенных цифровых входов, 4 цифровых выхода
  • Возможность подключения до 61 других потребителей Inline
  • Возможность подключения максимум 16 PCP-потребителей
  • Макс. 6 соединений в реальном времени
  • Минимальное время цикла Sercos III – 250 мкс
  • Спецификация Sercos III V1.1.2
  • Светодиод Sercos III
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2692380
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 127 (C-6-2017)
GTIN 4046356325882
Вес/шт. (без упаковки) 298,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь