Сенсорная панель - TP185SKG/200114041 S00127 - 2401694

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 47,0 см/18.5 дюйм. TFT-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)),  1366 x 768 Pixel (WXGA),  65536 цветов , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401694
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626458342
Вес/шт. (без упаковки) 5 600,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь