Панель Mobile - 81324,204 S00050 - 2401461

Рисунок аналогичный

Панель Mobile с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 1 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401461
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626173245
Вес/шт. (без упаковки) 2 050,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100