Панель PC - TPE150ZGX/600920024 S00075 - 2401265

Рисунок аналогичный

Rugged-Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 1024 x 768 Пиксел (XGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401265
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626107752
Номер таможенного тарифа 84715000