Панель PC - TPE070ZGW/801030024 S00075 - 2401256

Рисунок аналогичный

Панельный ПК с TFT-дисплеем 17,8 см / 7" (аналогово-резистивным (GFG)), 800 x 480 пикселов (WVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 22400065/M44/OS35/O05/S00

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401256
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107844
Вес/шт. (без упаковки) 1 100,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100