Сенсорная панель - TPE070ZCW/500210021 S00062 - 2401240

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 262144 цветов, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401240
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626107998
Номер таможенного тарифа 84714100