Сенсорная панель - TPE070AGW/107060020 S00043 - 2401230

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 65536 цветов, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401230
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626095837
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100