Сенсорная панель - TPE070AGW/107060020 S00001 - 2401225

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 цветов , ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401225
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626095882
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь