Сенсорная панель - TPE070ACW/107060020 S00045 - 2401224

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 65536 цветов, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401224
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626095899
Номер таможенного тарифа 84714100