Сенсорная панель - TPE070ACW/107060020 S00001 - 2401221

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 цветов , ARM9, 184 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401221
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626095929
Номер таможенного тарифа 84714100

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь