Сенсорная панель - TPE057AGQ/107060020 S00008 - 2401205

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 65536 цветов, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401205
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626095998
Вес/шт. (без упаковки) 750,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100