Сенсорная панель - TP57XIT-10/3051C240 S00018 - 2401122

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: PROFIBUS MASTER)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401122
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626104874
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100