Сенсорная панель - TP43AT/705E00 S00016 - 2401071

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 10,92 cm / 4,3"-TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран),  480 x 272 Pixel,  65536 цветов , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401071
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626096575
Номер таможенного тарифа 84714100

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь