Сенсорная панель - TP35AT/702000 S00001 - 2401042

Сенсорная панель с 8,9 cm / 3,5"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 65536 цветов, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401042
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626096834
Вес/шт. (без упаковки) 430,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь