Сенсорная панель - TP121XIT-10/3113C240 S00051 - 2400907

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 цветов , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: PROFIBUS DP)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400907
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626101705
Вес/шт. (без упаковки) 2 500,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь