Сенсорная панель - TP121XIT-10/3101C240 S00050 - 2400897

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 цветов , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400897
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626105260
Номер таможенного тарифа 84714100

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь