Сенсорная панель - TP105STS/100630003 S00069 - 2400830

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 цветов , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400830
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109947
Вес/шт. (без упаковки) 1 900,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь